Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 + | 18,3998 TL |
Kafa Çapı | 12.0 mm |
---|---|
Kafa Çapı | 0.472 in |
Kafa Yüksekliği | 4.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.157 in |
Diş Uzunluğu | 8.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.315 in |
Diş Boyutu | M3 |
Kafa Tipi | Tırtıklı Başlı |
Vida Tipi | Silindir Başlı Vida |
Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Tam Malzeme | Polycarbonate |
Toplam Uzunluk | 12.0 mm |
Toplam Uzunluk | 0.472 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin