Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 2,8914 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kafa Çapı | 16.0 mm |
---|---|
Kafa Çapı | 0.63 in |
Kafa Yüksekliği | 3.4 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.134 in |
Diş Uzunluğu | 30.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.181 in |
Diş Boyutu | M6 |
Kafa Tipi | Tırtıklı Başlı |
Vida Tipi | Silindir Başlı Vida |
Sürüş Tipi | Düz Tahrikli |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Toplam Uzunluk | 33.4 mm |
Toplam Uzunluk | 1.315 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin