Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 - 249 | 30,1389 TL |
250 - 499 | 17,2222 TL |
500 + | 12,3015 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diş Boyutu | M8 |
---|---|
Diş Uzunluğu | 15.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.591 in |
Düğme Çapı | 22.0 mm |
Düğme Çapı | 0.866 in |
Topuz Yüksekliği | 12.0 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.472 in |
Toplam Yükseklik | 27.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.063 in |
Renk | Black |
Bitir | Matt |
Diş Malzemesi | Zinc Plated Steel |
Montaj Tipi | Plastik Dişli Saplama |
Düğme Malzemesi | PA |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin