Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 - 249 | 115,6612 TL |
250 - 499 | 66,0921 TL |
500 + | 47,2086 TL |
Diş Boyutu | M4 |
---|---|
Diş Uzunluğu | 10.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.394 in |
Gövde Çapı | 14.0 mm |
Gövde Çapı | 0.551 in |
Düğme Çapı | 14.0 mm |
Düğme Çapı | 0.551 in |
Topuz Yüksekliği | 16.0 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.63 in |
Toplam Yükseklik | 26.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.024 in |
Renk | Black |
Bitir | Gloss |
Diş Malzemesi | Phenolic |
Montaj Tipi | Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit |
Düğme Malzemesi | Phenolic |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin