Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 1.122,6748 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diş Boyutu | M10 |
---|---|
Diş Uzunluğu | 20.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.787 in |
Düğme Çapı | 50.0 mm |
Düğme Çapı | 1.969 in |
Topuz Yüksekliği | 17.0 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.669 in |
Toplam Yükseklik | 54.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.126 in |
Sap Çapı | 21.0 mm |
Sap Çapı | 0.827 in |
Sap Yüksekliği | 17.0 mm |
Sap Yüksekliği | 0.669 in |
Diş Malzemesi | Stainless Steel |
Montaj Tipi | Plastik Dişli Saplama |
Düğme Malzemesi | Stainless Steel |
GTIP Numarası | 8487905990 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin