Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 614,1696 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diş Boyutu | M6 |
---|---|
Diş Uzunluğu | 12.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.472 in |
Düğme Çapı | 40.0 mm |
Düğme Çapı | 1.575 in |
Topuz Yüksekliği | 15.5 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.61 in |
Toplam Yükseklik | 30.5 mm |
Toplam Yükseklik | 1.201 in |
Sap Çapı | 18.0 mm |
Sap Çapı | 0.709 in |
Sap Yüksekliği | 15.0 mm |
Sap Yüksekliği | 0.591 in |
Diş Malzemesi | Stainless Steel |
Montaj Tipi | Düz Kör Delik |
Düğme Malzemesi | Stainless Steel |
GTIP Numarası | 8487905990 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin