Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 142,5723 TL |
Diş Boyutu | M10 |
---|---|
Diş Uzunluğu | 30.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.181 in |
Düğme Çapı | 50.0 mm |
Düğme Çapı | 1.969 in |
Topuz Yüksekliği | 17.0 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.669 in |
Toplam Yükseklik | 63.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.48 in |
Sap Çapı | 20.0 mm |
Sap Çapı | 0.787 in |
Sap Yüksekliği | 16.0 mm |
Sap Yüksekliği | 0.63 in |
Renk | Black |
Diş Malzemesi | Zinc Plated Steel |
Montaj Tipi | Erkek |
Düğme Malzemesi | PP |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin