Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 89,4756 TL |
Diş Boyutu | M5 |
---|---|
Diş Uzunluğu | 40.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.575 in |
Düğme Çapı | 31.0 mm |
Düğme Çapı | 1.22 in |
Topuz Yüksekliği | 12.5 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.492 in |
Toplam Yükseklik | 64.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.52 in |
Sap Çapı | 15.0 mm |
Sap Çapı | 0.591 in |
Sap Yüksekliği | 11.5 mm |
Sap Yüksekliği | 0.453 in |
Renk | Black |
Diş Malzemesi | Zinc Plated Steel |
Montaj Tipi | Erkek |
Düğme Malzemesi | PP |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin