Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
25 + | 75,8001 TL |
Diş Boyutu | M10 |
---|---|
Diş Uzunluğu | 30.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.181 in |
Düğme Çapı | 32.0 mm |
Düğme Çapı | 1.26 in |
Topuz Yüksekliği | 13.0 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.512 in |
Toplam Yükseklik | 52.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.047 in |
Sap Çapı | 17.0 mm |
Sap Çapı | 0.669 in |
Sap Yüksekliği | 9.0 mm |
Sap Yüksekliği | 0.354 in |
Renk | Black |
Bitir | Matt |
Diş Malzemesi | Zinc Plated Steel |
Montaj Tipi | Erkek |
Düğme Malzemesi | PA |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin