Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
25 - 249 | 116,7268 TL |
250 - 999 | 62,2088 TL |
1000 + | 53,155 TL |
Diş Boyutu | M8 |
---|---|
Diş Uzunluğu | 40.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.575 in |
Düğme Çapı | 40.0 mm |
Düğme Çapı | 1.575 in |
Sap Yüksekliği | 10.0 mm |
Sap Yüksekliği | 0.394 in |
Renk | Black |
Diş Malzemesi | Brass |
Montaj Tipi | Plastik Dişli Saplama |
Düğme Malzemesi | PA |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin