Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
25 - 249 | 107,0889 TL |
250 - 999 | 57,0492 TL |
1000 + | 48,7741 TL |
Diş Boyutu | M6 |
---|---|
Diş Uzunluğu | 40.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.575 in |
Düğme Çapı | 30.0 mm |
Düğme Çapı | 1.181 in |
Topuz Yüksekliği | 10.0 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.394 in |
Toplam Yükseklik | 55.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.165 in |
Sap Çapı | 14.0 mm |
Sap Çapı | 0.551 in |
Sap Yüksekliği | 5.0 mm |
Sap Yüksekliği | 0.197 in |
Renk | Black |
Diş Malzemesi | Brass |
Montaj Tipi | Plastik Dişli Saplama |
Düğme Malzemesi | PA |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin