Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 74,6507 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Diş Uzunluğu | 10.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.394 in |
Montaj Tipi | Shaft with Set Screw |
Düğme Çapı | 16.0 mm |
Düğme Çapı | 0.63 in |
Taban Çapı | 11.0 mm |
Taban Çapı | 0.433 in |
Taban Yüksekliği | 5.0 mm |
Taban Yüksekliği | 0.197 in |
Volan Çapı | 16.0 mm |
Volan Çapı | 0.63 in |
Kafanın Altında Uzunluk | 5.0 mm |
Kafanın Altında Uzunluk | 0.197 in |
Bitir | No Finish |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Volan Biçimi | Oluklu |
Diş Boyutu | M5 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Bağlantı Biçimi | Insert |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin