Menü Arama

Kauçuk Tutamak Sapları – Yuvarlak

Stokta

Yassı Kavramalar yassı tutamakları tamamlamak ve çubukların ucunu kapatmak için idealdir. Esnek malzeme mükemmel yalıtım özelliklerine sahiptir ve yırtılıp parçalanmadan biraz daha büyük boyutlara uyacak kadar gerilebilir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik İç Yükseklik İç Uzunluk Satın Al
15,9815 TL - 39,1547 TL Üretimde
17.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
49,627 TL - 121,5859 TL 1370 Stokta
25.4 mm
6.4 mm
110.0 mm
22,921 TL - 56,1563 TL 1414 Stokta
12.7 mm
3.2 mm
110.0 mm
11,9861 TL - 29,3662 TL 3970 Stokta
19.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
37,7459 TL - 92,4775 TL 600 Stokta
19.1 mm
3.2 mm
110.0 mm
8,2326 TL - 20,1699 TL Üretimde
19.5 mm
2.0 mm
25.0 mm
19,7666 TL - 48,4283 TL 470 Stokta
30.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
40,059 TL - 98,1447 TL 150 Stokta
25.4 mm
3.2 mm
110.0 mm
13,6685 TL - 33,4877 TL Üretimde
19.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
10,2829 TL - 25,1931 TL Üretimde
29.7 mm
2.5 mm
60.0 mm
20,1872 TL - 49,4587 TL 1160 Stokta
25.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
15,9815 TL - 39,1547 TL 450 Stokta
25.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
Boru Ucu Tutacı 60.0 mm 17.5 mm Black

RRWA-91783-060

Fiyat Aralığı
39,1547 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Kavrama Tipi
    Parmak Kavramalı Tutacak
  • Kulp Biçimi
    Flat
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 25.4 mm Black

RRWA-91628-110

Fiyat Aralığı
121,5859 TL - 49,627 TL

Stok Seviyeleri
1370 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Kavrama Tipi
    Parmak Kavramalı Tutacak
  • Kulp Biçimi
    Flat
  • İç Yükseklik
    6.4 mm
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 12.7 mm Black

RRWA-91620-110

Fiyat Aralığı
56,1563 TL - 22,921 TL

Stok Seviyeleri
1414 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Kavrama Tipi
    Parmak Kavramalı Tutacak
  • Kulp Biçimi
    Flat
  • İç Yükseklik
    3.2 mm
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 19.0 mm Black

RRWA-91688-110

Fiyat Aralığı
29,3662 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
3970 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Kavrama Tipi
    Parmak Kavramalı Tutacak
  • Kulp Biçimi
    Flat
  • İç Yükseklik
    6.0 mm
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 19.1 mm Black

RRWA-91622-110

Fiyat Aralığı
92,4775 TL - 37,7459 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Kavrama Tipi
    Parmak Kavramalı Tutacak
  • Kulp Biçimi
    Flat
  • İç Yükseklik
    3.2 mm
Boru Ucu Tutacı 25.0 mm 19.5 mm Black

RFWA-91781-025

Fiyat Aralığı
20,1699 TL - 8,2326 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Kavrama Tipi
    Parmak Kavramalı Tutacak
  • Kulp Biçimi
    Flat
  • Delik Çapı
    19.5 mm
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 30.0 mm Black

RRWA-91689-110

Fiyat Aralığı
48,4283 TL - 19,7666 TL

Stok Seviyeleri
470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Kavrama Tipi
    Parmak Kavramalı Tutacak
  • Kulp Biçimi
    Flat
  • İç Yükseklik
    6.0 mm
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 25.4 mm Black

RRWA-91624-110

Fiyat Aralığı
98,1447 TL - 40,059 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Kavrama Tipi
    Parmak Kavramalı Tutacak
  • Kulp Biçimi
    Flat
  • İç Yükseklik
    3.2 mm
Boru Ucu Tutacı 100.0 mm 19.0 mm Black

RRWA-91616-100

Fiyat Aralığı
33,4877 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Kavrama Tipi
    Parmak Kavramalı Tutacak
  • Kulp Biçimi
    Flat
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
Boru Ucu Tutacı 60.0 mm 29.7 mm Black

RRWA-91768-060

Fiyat Aralığı
25,1931 TL - 10,2829 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Kavrama Tipi
    Parmak Kavramalı Tutacak
  • Kulp Biçimi
    Flat
  • İç Yükseklik
    2.5 mm
Boru Ucu Tutacı 110.0 mm 25.0 mm Black

RRWA-91626-110

Fiyat Aralığı
49,4587 TL - 20,1872 TL

Stok Seviyeleri
1160 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Kavrama Tipi
    Parmak Kavramalı Tutacak
  • Kulp Biçimi
    Flat
  • İç Yükseklik
    6.0 mm
Boru Ucu Tutacı 100.0 mm 25.0 mm Black

RRWA-91618-100

Fiyat Aralığı
39,1547 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Kavrama Tipi
    Parmak Kavramalı Tutacak
  • Kulp Biçimi
    Flat
  • İç Yükseklik
    3.0 mm