Menü Arama

Tutamak Kavraması 15.9 mm 110.0 mm PVC Black

Vinil yuvarlak uç kapağı dişli veya dişsiz tüp, çubuk, boru veya kağıt boruların dış çaplarını korumak için tasarlanmıştır. Esnek vinil PVC malzeme yırtılmadan, bölünmeden ya da parçalanmadan sıkı bir oturma için genişleyebilir. Parlak son katı kapağın dekoratif bir uç kapağı olmasını sağlar. Azami sıcaklığın 350°F dereceyi aşmadığı sıvama, kaplama ve boyama uygulamalarında maskelem için de kullanılabilir.
Ürün kodu:

FCWA-0159-110

1182 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 19,088 TL
250 - 499 10,9075 TL
500 + 7,791 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

954,40 TL

50 x 19,088 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uzunluk 110.0 mm
Delik Çapı 15.9 mm
Kavrama Tipi Parmak Tutamaksız
Kulp Biçimi Cylindrical
Uç Flanş Hayır
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
Renk Black
Bağlantı Biçimi Push Fit

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin