Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
30 + | 62,0336 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Toplam Uzunluk | 25.4 mm |
---|---|
Toplam Uzunluk | 1 in |
Malzeme | Stainless Steel |
Yay Oranı | 0.60 Nmm |
Yay Oranı | 0.60 Nmm |
Yaklaşık Yekpare Yükseklik | 4.6 mm |
Yaklaşık Yekpare Yükseklik | 0.181 in |
Yükleme Uzunluğunda Yük | 9.70 N |
Yükleme Uzunluğunda Yük | 9.70 N |
Yüklü Uzunluk | 9.1 mm |
Yüklü Uzunluk | 0.358 in |
Azami Uygulama Isısı | 230 °C |
Azami Uygulama Isısı | 446 °F |
Dış Çap | 9.1 mm |
Dış Çap | 0.358 in |
Tel Çapı | 0.7 mm |
Tel Çapı | 0.028 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin