Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 4.344,3925 TL |
10 - 19 | 3.910,0425 TL |
20 - 49 | 3.692,8675 TL |
50 - 99 | 3.475,395 TL |
100 + | 3.041,045 TL |
Tip | Double Length |
---|---|
Ball Cage Material | Resin |
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 192.0 |
l2 | 155.2 |
l3 | 2.65 |
d3 | 72.0 |
No. of ball circuits | 6..0 |
Dyn. load C max. N | 6080.0 |
Static load C0 max. N | 15900.0 |
Weight g | 3100.0 |
Malzeme | Steel |
GTIP Numarası | 8482800090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin