Menü Arama

Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 10.0 303 Stainless Steel

Altıgen soketli Kapak Başlı Sızdırmazlık Vidaları, uygulamayı kir, sıvı ve gazlara karşı korumak için tasarlanmıştır. Dolaplar, vites kutuları ve motorlar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. -100°C ile +260°C arası sıcaklıklara uygundur.
Ürün kodu:

20227890

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 93,9496 TL
50 - 99 75,1595 TL
100 - 199 70,4622 TL
200 - 499 65,7649 TL
500 + 61,0672 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

93,95 TL

1 x 93,9496 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l1 10.0
h1 max 4.0
d2 max 7.0
d3 ±0.05 4.5
Drive Torx TX 20
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin