Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 343,8137 TL |
Toplam Yükseklik | 16.0 mm |
---|---|
Toplam Yükseklik | 0.63 in |
Azami Çalışma Isısı | 100 °C |
Azami Çalışma Isısı | 212 °F |
Diş Boyutu | M4 |
Toplam Çap | 20.0 mm |
Toplam Çap | 0.787 in |
Çekme Gücü | 19.6 kg |
Çekme Gücü | 19.6 kg |
Mıknatıs Malzemesi | Neodymium |
Biçim | Cylindrical |
Kaplama | Chrome Plated |
GTIP Numarası | 8505111065 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin