Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 97,0459 TL |
Renk | Black |
---|---|
Kanca Malzemesi | LDPE |
Kayış Malzemesi | Nylon |
Delik Tipi | Vida Deliksiz |
Tip | Standard Tie |
With Buckle? | Hayır |
Toplam Uzunluk | 152.4 mm |
Toplam Uzunluk | 6 in |
Toplam Genişlik | 12.7 mm |
Toplam Genişlik | 0.5 in |
Bant Genişliği | 12.7 mm |
Bant Genişliği | 0.5 in |
With Screw Hole? | No |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin