Miktar | Birim fiyatı |
---|
Renk | Blue |
---|---|
Kanca Malzemesi | LDPE |
Kayış Malzemesi | Nylon |
Delik Tipi | Vida Deliksiz |
Tip | Standard Tie |
With Buckle? | Hayır |
Toplam Uzunluk | 152.4 mm |
Toplam Uzunluk | 6 in |
Toplam Genişlik | 19.1 mm |
Toplam Genişlik | 0.752 in |
Bant Genişliği | 9.5 mm |
Bant Genişliği | 0.374 in |
With Screw Hole? | No |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin