Menü Arama

Kelepçeli Kol 89.5 mm Dişli Vida M8 60.0 mm GF PA Black

Ürün kodu:

1514378

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 163,2535 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.632,54 TL

10 x 163,2535 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Kulp Malzemesi GF Teknopolimer
Montaj Tipi Plastik Dişli Saplama
Gövde Çapı 23.0 mm
Toplam Yükseklik 54.0 mm
Toplam Uzunluk 89.5 mm
Diş Uzunluğu 60.0 mm
Diş Boyutu M8
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin