Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 1 | 2.063,3558 TL |
2 + | 842,186 TL |
Renk | Black |
---|---|
Kulp Malzemesi | Zinc Alloy |
Montaj Tipi | Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit |
Gövde Çapı | 19.0 mm |
Gövde Çapı | 0.748 in |
Toplam Yükseklik | 63.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.48 in |
Diş Uzunluğu | 20.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.787 in |
Diş Boyutu | M6 |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin