Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 1.536,5208 TL |
10 - 19 | 1.382,7704 TL |
20 - 49 | 1.306,0591 TL |
50 + | 1.229,3478 TL |
d1 | 30.0 |
---|---|
d2 | M10x1.50 |
h1 | 20.0 |
h2 | 10.0 |
l1 | 15.0 |
w1 | 15.0 |
w2 | 20.5 |
Stroke s1 | 5.5 |
A/F1 | 8.0 |
A/F2 | 24.0 |
Torque to max. Nm | 75.0 |
Clamping force max. kN | 8.0 |
Weight g | 110.0 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin