Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 1.295,5687 TL |
10 - 19 | 1.166,0773 TL |
20 - 49 | 1.101,1678 TL |
50 + | 1.036,586 TL |
d1 | 24.0 |
---|---|
d2 | M8x1.25 |
h1 | 16.0 |
h2 | 8.0 |
l1 | 12.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 16.4 |
Stroke s1 | 4.4 |
A/F1 | 6.0 |
A/F2 | 19.0 |
Torque to max. Nm | 50.0 |
Clamping force max. kN | 5.2 |
Weight g | 55.0 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin