Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 1.718,0434 TL |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 7.0 mm |
---|---|
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.276 in |
Toplam Uzunluk | 30.5 m |
Toplam Uzunluk | 100.066 ft |
Nominal İç Çap | 6.0 mm |
Nominal İç Çap | 0.236 in |
Rulo Uzunluğu | 30.5 m |
Rulo Uzunluğu | 100.066 ft |
Birim Olarak Satılır | Rulo |
Renk | Black |
Tam Malzeme | UL94 V-2 Polyester |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin