Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 544,7285 TL |
Tip | Barrier Seal |
---|---|
Kilitleme Mekanizması | Aluminum Body |
Sökülebilirlik | Kesici alet gerektirir |
Kablo Malzemesi | Non-preformed Galvanized Steel Aircraft Cable |
Bitir | Anodised |
Renk | Bronz |
Kablo Çapı | 1.5 mm |
Kablo Çapı | 0.059 in |
Gövde Genişliği | 22.0 mm |
Gövde Genişliği | 0.866 in |
Gövde Uzunluğu | 26.0 mm |
Gövde Uzunluğu | 1.024 in |
Gövde Kalınlığı | 6.0 mm |
Gövde Kalınlığı | 0.236 in |
Kayış Uzunluğu | 300.0 mm |
Kayış Uzunluğu | 11.811 in |
Toplam Uzunluk | 326.0 mm |
Toplam Uzunluk | 12.835 in |
GTIP Numarası | 8309909090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin