Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 6.509,4697 TL |
Renk | Natural |
---|---|
Birim Olarak Satılır | Rulo |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 5.0 - 8.0 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.197 - 0.315 in |
Nominal İç Çap | 6.0 mm |
Nominal İç Çap | 0.236 in |
Rulo Uzunluğu | 30.5 m |
Rulo Uzunluğu | 100.066 ft |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Price per piece incl VAT | 4360.8976 TRY |
Tam Malzeme | Nomex Fibre |
GTIP Numarası | 4823908580 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin