Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 31,1219 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Fixed |
---|---|
Renk | Black |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme | PA |
Montaj Yöntemi | Vida |
Taban Uzunluğu | 38.1 mm |
Taban Uzunluğu | 1.5 in |
Taban Genişliği | 43.2 mm |
Taban Genişliği | 1.701 in |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 38.1 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 1.5 in |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 19.1 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 0.752 in |
Delik Çapı | 3.8 mm |
Delik Çapı | 0.15 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 38.1 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 1.5 in |
Azami Çalışma Isısı | 85 °C |
Azami Çalışma Isısı | 185 °F |
Asgari Çalışma Isısı | -40 °C |
Asgari Çalışma Isısı | -40 °F |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
Toplam Yükseklik | 42.4 mm |
Toplam Yükseklik | 1.669 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Delik Sayısı | 2 |
Stil | 6 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin