Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 10,6451 TL |
5000 + | 9,8295 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Montaj Yöntemi | Vida |
---|---|
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
Renk | Natural |
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | 10. M5 |
Taban Uzunluğu | 21.1 mm |
Taban Uzunluğu | 0.831 in |
Taban Genişliği | 10.2 mm |
Taban Genişliği | 0.402 in |
Uyumlu Kablo Çapı | 9.5 mm |
Uyumlu Kablo Çapı | 0.374 in |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin