Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 21,9102 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Ayarlanabilir |
---|---|
Renk | Natural |
Malzeme | PA |
Montaj Yöntemi | Yapışkan |
Montaj Deliği Çapı | 6.4 mm |
Montaj Deliği Çapı | 0.252 in |
Taban Uzunluğu | 38.1 mm |
Taban Uzunluğu | 1.5 in |
Taban Genişliği | 12.7 mm |
Taban Genişliği | 0.5 in |
Kablo Demeti Çapı Aralığı | 14.7 - 19.1 mm |
Kablo Demeti Çapı Aralığı | 0.579 - 0.752 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 1.5 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.059 in |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin