Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 10,1416 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Fixed |
---|---|
Renk | Black |
Malzeme | PA |
Montaj Yöntemi | Yaylı Kilit |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 20.0 - 25.0 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.787 - 0.984 in |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
Asgari Pano Kalınlığı | 0.8 mm |
Asgari Pano Kalınlığı | 0.031 in |
Toplam Yükseklik | 40.5 mm |
Toplam Yükseklik | 1.594 in |
Toplam Genişlik | 12.5 mm |
Toplam Genişlik | 0.492 in |
Stil | 3 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin