Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 13,4309 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Fixed |
---|---|
Taban Malzemesi | Rubber Based Adhesive |
Renk | Black |
Malzeme | PA |
Montaj Yöntemi | Yapışkan |
Taban Uzunluğu | 22 mm |
Taban Uzunluğu | 0.866 in |
Taban Genişliği | 25.4 mm |
Taban Genişliği | 1 in |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 20.0 - 25.0 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.787 - 0.984 in |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
Toplam Yükseklik | 32.5 mm |
Toplam Yükseklik | 1.28 in |
Toplam Genişlik | 25.4 mm |
Toplam Genişlik | 1 in |
Stil | 2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin