Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 - 999 | 10,4904 TL |
1000 - 1999 | 9,4413 TL |
2000 - 4999 | 8,4972 TL |
5000 + | 7,6475 TL |
Montaj Yöntemi | Vida |
---|---|
Renk | Black |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | #8. M3.5. M4 |
Taban Uzunluğu | 39.7 mm |
Taban Uzunluğu | 1.563 in |
Taban Genişliği | 10.0 mm |
Taban Genişliği | 0.394 in |
Toplam Yükseklik | 33.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.299 in |
Toplam Genişlik | 12.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.472 in |
Uyumlu Kablo Çapı | 20.9 mm |
Uyumlu Kablo Çapı | 0.823 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.6 - 1.5 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.024 - 0.059 in |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin