Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 5,7301 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Montaj Yöntemi | Yapışkan |
---|---|
Ayarlanabilirlik | Fixed |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Renk | Black |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 6.5 - 7.0 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.256 - 0.276 in |
Uyumlu Kablo Çapı | 9.9 mm |
Uyumlu Kablo Çapı | 0.39 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 3.0 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.118 in |
Toplam Genişlik | 8.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.315 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin