Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 8,1055 TL |
5000 - 9999 | 6,4825 TL |
10000 + | 6,1598 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Montaj Yöntemi | Yapışkan |
---|---|
Ayarlanabilirlik | Fixed |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Renk | Natural |
Uyumlu Delik Çapı | 4.7 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.187 in |
Uyumlu Kablo Çapı | 12.7 mm |
Uyumlu Kablo Çapı | 0.5 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 8.7 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.343 in |
Panel Kalınlığı | 8.7 mm |
Panel Kalınlığı | 0.343 in |
Toplam Genişlik | 4.7 mm |
Toplam Genişlik | 0.187 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin