Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 8,4579 TL |
5000 + | 7,6121 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Montaj Yöntemi | Klipsli |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 15.9 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.626 in |
Uyumlu Delik Çapı | 6.4 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.252 in |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
Toplam Yükseklik | 30.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.181 in |
Toplam Genişlik | 5.1 mm |
Toplam Genişlik | 0.201 in |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 1.3 - 1.5 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.051 - 0.059 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin