Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 8,6945 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 3.0 - 7.9 mm |
---|---|
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.118 - 0.311 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 4.0 - 4.8 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.157 - 0.189 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.5 - 1.6 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.02 - 0.063 in |
Stil | 1 |
Tip | 1 |
Ayarlanabilirlik | Ayarlanabilir |
Montaj Yöntemi | Yaylı Geçme |
Tam Malzeme | UV Resistant Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Renk | Black |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin