Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 29,5213 TL |
Kaplama | Uncoated |
---|---|
Renk | Natural |
Kafa Tipi | Çift Çelik Dişli Baş |
Diş Malzemesi | Stainless Steel |
Azami Kablo Demeti Çapı | 100.0 mm |
Azami Kablo Demeti Çapı | 3.937 in |
Toplam Uzunluk | 360.0 mm |
Toplam Uzunluk | 14.173 in |
Toplam Genişlik | 7.5 mm |
Toplam Genişlik | 0.295 in |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Tip | Kablo Kelepçesi |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin