Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 38,587 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ara Parça Uzunluğu | 18.0 mm |
---|---|
Ara Parça Uzunluğu | 0.709 in |
Çap | 5.8 mm |
Çap | 0.228 in |
Dahili Diş Uzunluğu | 8.0 mm |
Dahili Diş Uzunluğu | 0.315 in |
Diş Boyutu | M2.5 |
Diş Tipi | Metrik |
Tip | Female-Female Spacer |
Pul Şekli | Hexagonal |
Tam Malzeme | 303 Stainless Steel |
Bitir | No Finish |
Teknik özellikler | X8crNiS18-9(303) |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin