Menü Arama

Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

Kendinden kılavuzlu, erkek-erkek izolatör, somun veya pul gerektirmeden doğrudan panoda diş açarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

1259821

900 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 16,5637 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.656,37 TL

100 x 16,5637 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ara Parça Uzunluğu 15.0 mm
Diş Uzunluğu 6.0 mm
Dahili Diş Uzunluğu 10.0 mm
Diş Boyutu M3
Diş Tipi Metrik
Tip Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
Pul Şekli Hexagonal
Tam Malzeme Brass
Bitir Nickel Plated
Teknik özellikler DIN 76-B
Standart DIN
Standart BR
GTIP Numarası 7415330000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin