Menü Arama

Steel Erkek-Dişi İzolatörler 5.0 mm

Altı oyuk erkek-erkek izolatör, güvenli bir tutuş ve pulla eşleştirmeye gerek kalmadan dengeli bir oturma sağlar.
Ürün kodu:

1221381

240 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 11,9064 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.190,64 TL

100 x 11,9064 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ara Parça Uzunluğu 5.0 mm
Diş Uzunluğu 6.0 mm
Dahili Diş Uzunluğu 3.0 mm
Diş Boyutu M3
Diş Tipi Metrik
Tip Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
Pul Şekli Hexagonal
Tam Malzeme Steel
Bitir Galvanized
Teknik özellikler DIN 76-B
Standart DIN
Standart BR
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin