Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 - 2499 | 2,3606 TL |
2500 - 9999 | 2,1246 TL |
10000 + | 1,9122 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 6.1 - 7.5 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.24 - 0.295 in |
Çapa Uzunluğu | 13.1 mm |
Çapa Uzunluğu | 0.516 in |
Kafa Çapı | 11.5 mm |
Kafa Çapı | 0.453 in |
Kafa Yüksekliği | 13.1 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.516 in |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Perçin Kafa Biçimi | Pan |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Panel Kalınlığı | 8.4 mm |
Panel Kalınlığı | 0.331 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin