Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 3,4375 TL |
5000 - 19999 | 3,0936 TL |
20000 + | 2,7842 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 4.4 - 5.7 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.173 - 0.224 in |
Çapa Uzunluğu | 10.6 mm |
Çapa Uzunluğu | 0.417 in |
Kafa Çapı | 8.7 mm |
Kafa Çapı | 0.343 in |
Kafa Yüksekliği | 10.6 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.417 in |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Perçin Kafa Biçimi | Pan |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Panel Kalınlığı | 6.1 mm |
Panel Kalınlığı | 0.24 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin