Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 1,9482 TL |
5000 - 19999 | 1,7535 TL |
20000 + | 1,5781 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 2.3 - 2.8 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.091 - 0.11 in |
Çapa Uzunluğu | 3.6 mm |
Çapa Uzunluğu | 0.142 in |
Kafa Çapı | 4.7 mm |
Kafa Çapı | 0.185 in |
Kafa Yüksekliği | 3.6 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.142 in |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Perçin Kafa Biçimi | Pan |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Panel Kalınlığı | 1.7 mm |
Panel Kalınlığı | 0.067 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin