Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 4,4296 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 5.5 - 5.9 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.217 - 0.232 in |
Çapa Uzunluğu | 7.0 mm |
Çapa Uzunluğu | 0.276 in |
Kafa Çapı | 14.0 mm |
Kafa Çapı | 0.551 in |
Kafa Yüksekliği | 3.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.118 in |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Perçin Kafa Biçimi | Pan |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Panel Kalınlığı | 3.5 mm |
Panel Kalınlığı | 0.138 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin