Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 9,8097 TL |
Çapa Uzunluğu | 4.5 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.177 in |
Kafa Çapı | 10.0 mm |
Kafa Çapı | 0.394 in |
Kafa Yüksekliği | 8.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.315 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 3.1 - 3.0 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.122 - 0.118 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 2.0 - 3.0 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.079 - 0.118 in |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 115 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 239 °F |
Pim Kafa Çapı | 10.0 mm |
Pim Kafa Çapı | 0.394 in |
Perçin Tipi | Removable |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Perçin Kafa Biçimi | Knob |
Renk | White |
Tam Malzeme | Nylon 6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin