Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 5,3767 TL |
5000 - 9999 | 4,5688 TL |
10000 - 19999 | 4,0783 TL |
20000 + | 3,683 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çapa Uzunluğu | 11.6 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.457 in |
Kafa Çapı | 5.5 mm |
Kafa Çapı | 0.217 in |
Kafa Yüksekliği | 1.5 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.059 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 6.1 - 6.7 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.24 - 0.264 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 3.1 - 3.3 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.122 - 0.128 in |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Perçin Kafa Biçimi | Flat |
Perçin Tipi | Mini Dayanıklı |
Renk | Black |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin