Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 5,3246 TL |
5000 - 9999 | 4,531 TL |
10000 - 19999 | 4,0481 TL |
20000 + | 3,6585 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çapa Uzunluğu | 8.8 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.346 in |
Kafa Çapı | 4.8 mm |
Kafa Çapı | 0.189 in |
Kafa Yüksekliği | 1.5 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.059 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 4.1 - 4.6 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.161 - 0.181 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 2.5 - 2.6 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.098 - 0.103 in |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Perçin Kafa Biçimi | Flat |
Perçin Tipi | Mini Dayanıklı |
Renk | Black |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin