Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 21,223 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çapa Uzunluğu | 22.5 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.886 in |
Kafa Çapı | 25.4 mm |
Kafa Çapı | 1 in |
Kafa Yüksekliği | 2.5 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.098 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 2.5 - 8.9 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.098 - 0.35 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 6.3 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.248 in |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Perçin Kafa Biçimi | Flat |
Perçin Tipi | Sağlam Perçin |
Renk | Black |
Tam Malzeme | Nylon 6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 HB |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin