Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 + | 5,8143 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Çapa Uzunluğu | 4.5 mm |
---|---|
Çapa Uzunluğu | 0.177 in |
Kafa Çapı | 6.4 mm |
Kafa Çapı | 0.252 in |
Kafa Yüksekliği | 1.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.039 in |
Uyumlu Delik Çapı | 3.1 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.122 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 2.0 - 3.0 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.079 - 0.118 in |
Perçin Tipi | Geçmeli Perçin |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Renk | Black |
Tam Malzeme | Nylon 6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin